Acoplador de rede EtherCAT® OCE12C
Dados gerais | |
|---|---|
Código | 25664484 |
Tensão de alimentação (valor nominal) | 24 V CC |
Tensão de alimentação (faixa permitida) | 20.4 – 28.8 VCC |
Proteção contra polaridade incorreta | sim |
Consumo de corrente (com operação em vazio) | 95 mA |
Consumo de corrente (valor nominal) | 0.95 A |
Corrente de partida | 3.9 A |
I²t | 0.14 A2s |
Corrente de saída máxima no barramento | 3 A |
Corrente de saída máx | 10 A |
Perda de potência | 3 W |
Certificação de acordo com UL508 | sim |
Material da carcaça | PPE/PPE GF10 |
Fixação | Trilho de perfil 35 mm |
Dimensões (L × A × P) | 48.5 × 109 × 76.5 mm |
Peso | 155 g |
Temperatura de operação | 0 °C – +60 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 °C – +70 °C |
Expansão | |
|---|---|
Número máximo de acopladores de rede por linha I/O | 1 |
Número máximo de módulos por acoplador de rede | 64 |
Número máximo de módulos digitais por acoplador de rede | 54 |
Número máximo de módulos analógicos por acoplador de rede | 54 |
Comunicação | |
|---|---|
Fieldbus | EtherCAT® |
Físico | Ethernet 100 Mbit |
Conexão | 2 × RJ45 |
Topologia | Estrutura da linha com ramificações e pontos |
Separação de potencial | sim |
Número máximo de elementos | 65535 |
Velocidade de transmissão mínima | 100 Mbit/s |
Velocidade de transmissão máxima | 100 Mbit/s |
Faixa de endereços máxima de entradas | 1 KB |
Faixa de endereços máxima de saídas | 1 KB |
Estado, alarme, diagnóstico | |
|---|---|
Indicação de estado | sim |
Alarmes | sim, parametrizável |
Alarme do processo | sim, parametrizável |
Alarme de diagnóstico | sim, parametrizável |
Função de diagnóstico | sim, parametrizável |
Informação do diagnóstico pode ser lida | sim |
Indicação da tensão de alimentação | LED verde |
Indicação da tensão de alimentação | LED verde |
Indicação de manutenção | não |
Indicação de falha coletiva | LED SF vermelho |
Indicação de irregularidades de canal | não |
Atribuição de conexões
| N.º | Nome | Função |
|---|---|---|---|
1 | n.c. | Sem atribuição | |
2 | 24 V CC | Fonte de alimentação de 24 VCC | |
3 | 0 V | Potencial de referência da fonte de alimentação de 24 VCC | |
4 | Sis 24 VCC | Alimentação do sistema eletrônico de 24 VCC | |
5 | n.c. | Sem atribuição | |
6 | 24 V CC | Fonte de alimentação de 24 VCC | |
7 | 0 V | Potencial de referência da fonte de alimentação de 24 VCC | |
8 | Sis 0 V | Potencial de referência para alimentação do sistema eletrônico 24 VCC |
Desenho dimensional