Accoppiatore bus EtherCAT® OCE12C

Dati generali

Codice

25664484

Tensione di alimentazione (valore nominale)

24 V DC

Tensione di alimentazione (campo ammesso)

20.4 – 28.8 V DC

Protezione contro inversione di polarità

sì

Consumo di corrente (nella marcia a vuoto)

95 mA

Consumo di corrente (valore nominale)

0.95 A

Corrente di inserzione

3.9 A

I²t

0.14 A2s

Corrente di output max. sul bus della scheda di fondo

3 A

Corrente di output max.

10 A

Perdita di potenza

3 W

Certificazione conforme a UL508

sì

Materiale della carcassa

PPE/PPE GF10

Fissaggio

Guida profilata 35 mm

Dimensioni (L × H × P)

48.5 × 109 × 76.5 mm

Massa

155 g

Temperatura di esercizio

0°C – +60°C

Temperatura di immagazzinaggio

-25°C – +70°C

Smontaggio

Numero max. accoppiatori bus per linea I/O

1

Numero max. moduli per accoppiatore bus

64

Numero max. moduli digitali per accoppiatore bus

54

Numero max. moduli analogici per accoppiatore bus

54

Comunicazione

Bus di campo

EtherCAT®

Fisica

Ethernet 100 Mbit

Collegamento

2 × RJ45

Topologia

Struttura lineare con diramazioni e punti

Con separazione di potenziale

sì

Numero max. stazioni

65535

Velocità min. di trasmissione

100 Mbit/s

Velocità max. di trasmissione

100 Mbit/s

Intervallo indirizzi max. ingressi

1 KB

Intervallo indirizzi max. uscite

1 KB

Stato, allarme, diagnosi

Indicazione di stato

sì

Allarmi

sì, parametrizzabili

Allarme di processo

sì, parametrizzabili

Allarme diagnostico

sì, parametrizzabili

Funzione diagnostica

sì, parametrizzabili

Informazioni diagnostiche estraibili

sì

Indicazione tensione di alimentazione

LED verde

Indicazione tensione di alimentazione

LED verde

Indicazione manutenzione

no

Indicazione errore cumulativo

LED SF rosso

Indicazione di anomalia canale

no

Configurazione del collegamento

 

Nr.

Nome

Funzione

1

n.c.

non configurato

2

24 V DC

alimentazione di tensione 24 V DC

3

0 V

potenziale di riferimento per alimentazione di tensione 24 V DC

4

Sys 24 V DC

alimentazione elettronica 24 V DC

5

n.c.

non configurato

6

24 V DC

alimentazione di tensione 24 V DC

7

0 V

potenziale di riferimento per alimentazione di tensione 24 V DC

8

Sys 0 V

potenziale di riferimento per alimentazione elettronica 24 V DC

Disegno di ingombro