Acoplador de bus EtherCAT® OCE12C

Datos generales

Ref. de pieza

25664484

Tensión de alimentación (valor nominal)

24 V CC

Tensión de alimentación (rango admisible)

20.4 – 28.8 V CC

Protección contra polaridad inversa

Sí

Consumo de corriente (en funcionamiento en vacío)

95 mA

Consumo de corriente (valor nominal)

0.95 A

Corriente de arranque

3.9 A

I²t

0.14 A2s

Corriente de salida máx. en el bus de panel posterior

3 A

Corriente de salida máx.

10 A

Pérdida de potencia

3 W

Certificación según UL508

Sí

Material de la carcasa

PPE/PPE GF10

Fijación

Raíl con perfil 35 mm

Dimensiones (An x Al x Pr)

48.5 × 109 × 76.5 mm

Peso

155 g

Temperatura de funcionamiento

0 °C – +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25 °C – +70 °C

Desmontaje

N.° máx. de acopladores de bus por tramo de E/S

1

Nº. máx. de módulos por acoplador de bus

64

Nº. máx. de módulos digitales por acoplador de bus

54

Nº. máx. de módulos analógicos por acoplador de bus

54

Comunicación

Bus de campo

EtherCAT®

Física

Ethernet 100 Mbit

Conexión

2 × RJ45

Topología

Estructura lineal con tramos secundarios y derivaciones

Con aislamiento eléctrico

Sí

N.° máx. de participantes

65535

Velocidad de transmisión mín.

100 Mbit/s

Velocidad de transmisión máx.

100 Mbit/s

Rango direcciones máx. entradas

1 KB

Rango direcciones máx. salidas

1 KB

Estado, alarma, diagnóstico

Indicador de estado

Sí

Alarmas

Sí, parametrizable

Alarma de proceso

Sí, parametrizable

Alarma de diagnóstico

Sí, parametrizable

Función de diagnóstico

Sí, parametrizable

Información de diagnóstico extraíble

Sí

Indicador de tensión de alimentación

LED verde

Indicador de tensión de alimentación

LED verde

Indicador de mantenimiento

No

Aviso de error colectivo

LED SF rojo

Indicador de fallo de canal

No

Asignación de conexiones

 

N.°

Nombre

Función

1

n.c.

Sin asignar

2

24 V CC

Tensión de alimentación de 24 V CC

3

0 V

Potencial de referencia para tensión de alimentación de 24 V CC

4

Sys 24 V CC

Alimentación de electrónica de 24 V CC

5

n.c.

Sin asignar

6

24 V CC

Tensión de alimentación de 24 V CC

7

0 V

Potencial de referencia para tensión de alimentación de 24 V CC

8

Sys 0 V

Potencial de referencia para alimentación de electrónica de 24 V CC

Plano dimensional