Buskoppler EtherCAT® OCE12C

Allgemeine Daten

Sachnummer

25664484

Versorgungsspannung (Nennwert)

DC 24 V

Versorgungsspannung (zulässiger Bereich)

DC 20.4 – 28.8 V

Verpolschutz

ja

Stromaufnahme (im Leerlauf)

95 mA

Stromaufnahme (Nennwert)

0.95 A

Einschaltstrom

3.9 A

I²t

0.14 A2s

Max. Ausgangsstrom am Rückwandbus

3 A

Max. Ausgangsstrom

10 A

Verlustleistung

3 W

Zertifizierung nach UL508

ja

Gehäusematerial

PPE/PPE GF10

Befestigung

Profilschiene 35 mm

Abmessungen (B × H × T)

48.5 × 109 × 76.5 mm

Masse

155 g

Betriebstemperatur

0 °C – +60 °C

Lagertemperatur

−25 °C – +70 °C

Ausbau

Max. Anzahl Buskoppler je I/O-Strang

1

Max. Anzahl Baugruppen je Buskoppler

64

Max. Anzahl Digitalbaugruppen je Buskoppler

54

Max. Anzahl Analogbaugruppen je Buskoppler

54

Kommunikation

Feldbus

EtherCAT®

Physik

Ethernet 100 Mbit

Anschluss

2 × RJ45

Topologie

Linienstruktur mit Abzweigen und Stichen

Potenzialgetrennt

ja

Max. Teilnehmeranzahl

65535

Min. Übertragungsgeschwindigkeit

100 Mbit/s

Max. Übertragungsgeschwindigkeit

100 Mbit/s

Max. Adressbereich Eingänge

1 KB

Max. Adressbereich Ausgänge

1 KB

Status, Alarm, Diagnose

Statusanzeige

ja

Alarme

ja, parametrierbar

Prozessalarm

ja, parametrierbar

Diagnosealarm

ja, parametrierbar

Diagnosefunktion

ja, parametrierbar

Diagnoseinformation auslesbar

ja

Versorgungsspannungsanzeige

grüne LED

Versorgungsspannungsanzeige

grüne LED

Wartungsanzeige

nein

Sammelfehleranzeige

rote SF-LED

Kanalfehleranzeige

nein

Anschlussbelegung

 

Nr.

Name

Funktion

1

n.c.

Nicht belegt

2

DC 24 V

DC-24-V-Spannungsversorgung

3

0 V

Bezugspotenzial für DC-24-V-Spannungsversorgung

4

Sys DC 24 V

DC-24-V-Elektronikversorgung

5

n.c.

Nicht belegt

6

DC 24 V

DC-24-V-Spannungsversorgung

7

0 V

Bezugspotenzial für DC-24-V-Spannungsversorgung

8

Sys 0 V

Bezugspotenzial für DC-24-V-Elektronikversorgung

Maßbild