Bus coupler EtherCAT® OCE12C

Bus arayüzü

 

LED

Durum

Anlamı

PWR

yanıyor

Cihaz gerilimle besleniyor.

SF

yanıp sönüyor, 1 Hz

Durum değişikliğinde hata, örn. bir modül çekip çıkartılırken.

yanıp sönüyor, 0.5 Hz

EtherCAT® zaman aşımı (Watchdog) hatası, örn. EtherCAT® masterin kesintisi.

yanıp sönüyor, 2.5 Hz

Yapılandırmada hata.

MT ile dönüşümlü yanıp sönüyor

Bellenim güncellemesi uygulanıyor

MT

SF ile dönüşümlü yanıp sönüyor

Bellenim güncellemesi uygulanıyor

RUN

kapalı

Cihaz başlangıç durumuna getiriliyor

yanıyor

Cihaz çalışıyor

yanıp sönüyor, 2.5 Hz

Cihaz ön işletim durumunda

tek çakma

Cihaz güvenli işletmede

L/A1

kapalı

Önceki EtherCAT® katılımcısıyla iletişim yok

yanıp sönüyor, 10 Hz

Önceki EtherCAT® katılımcısıyla iletişim

L/A2

kapalı

Sonraki EtherCAT® katılımcısıyla iletişim yok

yanıp sönüyor, 10 Hz

Sonraki EtherCAT® katılımcısıyla iletişim

Güç kaynağı modülü

 

LED

Durum

Anlamı

PWR IO

yanıyor

Besleme gerilimi OK

PWR

yanıyor

Elektronik beslemesi OK

PF

yanıyor

Elektronik beslemesi sigorta arızalı