Acoplador de rede EtherCAT® OCE12C

Interface de rede

 

LED

Estado

Significado

PWR

Aceso

A unidade é fornecida com tensão.

SF

Pisca, 1 Hz

Irregularidade na alteração de estadopor exemplo, ao remover um módulo.

pisca, 0.5 Hz

Irregularidade no timeout do EtherCAT® (Watchdog), por exemplo, falha do mestre EtherCAT®.

Pisca, 2.5 Hz

Irregularidade na configuração.

Pisca alternadamente com MT

A atualização do firmware é realizada

MT

Pisca alternadamente com SF

A atualização do firmware é realizada

RUN

Desligado

A unidade é inicializada

Aceso

Unidade em operação

pisca, 2.5 Hz

Unidade de rede no estado pré-operacional.

SingleFlash

Unidade em operação segura

L/A1

Desligado

Nenhuma comunicação com o participante anterior do EtherCAT®

Pisca, 10 Hz

Comunicação com o participante anterior do EtherCAT®

L/A2

Desligado

Nenhuma comunicação com o participante subsequente do EtherCAT®

Pisca, 10 Hz

Comunicação com o participante subsequente do EtherCAT®

Módulo de rede

 

LED

Estado

Significado

PWR IO

Aceso

Fonte de alimentação OK

PWR

Aceso

Alimentação do sistema eletrônico OK

PF

Aceso

Fusível de alimentação do sistema eletrônico com defeito