BR.., BY.., BZ..

坚固耐用的BR..、BY..或BZ..系列制动器可用于CM..、CMPZ..、CM3C..、ECM3C..、CM3P..以及DRC..产品系列的电机。

这些弹簧式制动器的功能原理久经考验,是需要具备极高坚固性和紧急停止负载能力的起重和行驶应用的首选。

这种制动器通过电力启动并通过弹力制动。如果电力中断,制动器将断开并减速运动至静止。因此,它可以满足行驶机构与提升装置应用中的基本安全要求(例如根据EN 115标准)。

BY..和 BZ..系列的制动器可选配安全制动器。SEW-EURODRIVE的安全制动器是专为功能安全而研发的,经TÜV NORD认证为符合EN ISO 13849-1标准的1类安全部件。通过安全制动器,可以实现各种安全方案,等级最高可达PL e。

SEW‑EURODRIVE的弹簧式制动器拥有广泛的控制系统组合,可以集成到各种电气连接环境中。可提供交流电网、直流电网或通过变频器供电等解决方案。

BZ..系列制动器还可选择与MOVILINK® DDI数字接口组合使用,并与集成型制动控制系统BG1Z和BS1Z相结合,以提供专用的附加值,例如电源电压为DC 24 V时延长电缆长度。