BR.., BY.., BZ..

Para os freios robustos da linha de produtos CM.., CMPZ.., CM3C.., ECM3C.., CM3P.. e DRC.. estão disponíveis os freios robustos das séries BR.., BY.. ou BZ...

Graças ao seu princípio funcional comprovado, estes freios à carga de mola são a primeira escolha para aplicações de elevação e deslocamento nas quais é necessário um alto grau de robustez em combinação com alta capacidade de carga da parada de emergência.

Os freios abrem eletricamente e freiam com a força da mola. Em caso de interrupção de corrente, o freio é ativado e retarda o movimento até a parada. Portanto, é adequado para requisitos básicos de segurança em aplicações de deslocamento e elevação (por exemplo, de acordo com a norma EN 115).

Os freios das séries BY.. e BZ.. estão disponíveis opcionalmente como freios de segurança. Os freios de segurança são desenvolvidos pela SEW-EURODRIVE para uso em funcionamento seguro e certificados pela TÜV Nord como componente de segurança categoria 1 de acordo com a norma EN ISO 13849-1. Com os freios de segurança é possível implementar diversos conceitos de segurança até PL e.

Os freios à carga de mola da SEW-EURODRIVE podem ser integrados em diversos ambientes de conexão elétrica graças a um amplo portfólio de controle. Estão disponíveis soluções para redes CA, redes CC ou alimentação por conversores de frequência.

Os freios da série BZ.. também podem ser combinados opcionalmente com a interface digital MOVILINK® DDI e, em combinação com os controles de freio integrados BG1Z e BS1Z, oferecem um valor agregado especial, por exemplo, maiores comprimentos de cabo com a tensão de alimentação de 24 VCC.