BR.., BY.., BZ..

Pour les moteurs des types CM.., CMPZ.., CM3C.., ECM3C.., CM3P.. et DRC.., les freins robustes des séries BR.., BY.. ou BZ.. sont disponibles.

Grâce à leur principe de fonctionnement éprouvé, ces freins à action de ressort sont toujours le bon choix pour les applications classiques de levage et de translation, lorsque grande robustesse et capacité élevée pour arrêt d'urgence sont nécessaires.

Les freins se débloquent électriquement et retombent par action de ressort. En cas de coupure de l'alimentation, le frein retombe et freine le mouvement jusqu'à l'arrêt. Il est ainsi adapté aux exigences de sécurité de base dans les applications de translation et de levage (p. ex. selon EN 115).

Les freins des types BY.. et BZ.. sont disponibles en option comme freins de sécurité. Ils ont été développés par SEW-EURODRIVE pour une utilisation dans les applications de sécurité fonctionnelle. Ils sont certifiés composants de sécurité de catégorie 1 par le TÜV NORD et satisfont aux exigences de la norme EN ISO 13849-1. Les freins de sécurité permettent de réaliser de nombreux concepts de sécurité jusqu'au niveau de performance PL e.

Grâce à de nombreuses variantes de commandes de frein, les freins à action de ressort SEW s'intègrent de manière optimale dans de multiples configurations de raccordement électrique. Des solutions pour les réseaux AC, DC ou les alimentations par variateur de vitesse sont disponibles.

Les freins du type BZ.. peuvent également être combinés en option avec l'interface digitale MOVILINK® DDI. Ils offrent, en combinaison avec les commandes de frein intégrées BG1Z et BS1Z, des caractéristiques spécifiques particulières, p. ex. des longueurs de liaison plus élevées pour l'alimentation en tension DC 24 V.