BK.., BKB.., BP...
Pour les moteurs des types CMP.., CM3C.. ECM3C.., CM3P.., CM3G.. et CMS.., les freins de parking à faible inertie des types BP.., BK.. et BKB.. complètent la gamme.
Grâce à leur construction compacte, les freins des types BP.., BK.. et BKB.. sont le choix de prédilection pour les applications de manutention dynamiques, nécessitant des cadences élevées, un faible jeu angulaire et un entraînement à faible inertie.
En standard, ces freins sont conçus pour l'exploitation sur des réseaux DC 24 V ; ils offrent ainsi de nombreux avantages pour les architectures électriques.
En option, les freins à aimants permanents BK.. peuvent également être combinés avec l'interface digitale MOVILINK® DDI.