对于CMP..、CM3C..、ECM3C..、CM3P..、CM3G..和CMS..产品系列的电机,还可提供BP..、BK..和BKB..系列的低惯量保持制动器。
由于结构紧凑,在需要高循环速率、低齿隙和低惯量驱动特性的动态搬运应用场景中BP..、BK..和BKB..系列的制动器将是首选。
制动器设计用于24V直流电源系统,非常有助于进行电气系统设计。
BK..永磁制动器还可选配MOVILINK® DDI数字接口。