BR.., BY.., BZ..
Bei Motoren der Produktlinie CM.., CMPZ.., CM3C.., ECM3C.., CM3P.. sowie DRC.. stehen die robusten Bremsen der Serien BR.., BY.. oder BZ.. zur Verfügung.
Diese Federdruckbremsen sind durch ihr bewährtes Funktionsprinzip die erste Wahl für Hub‑ und Fahrapplikationen, in denen ein hohes Maß an Robustheit in Kombination mit hoher Not‑Halt‑Belastbarkeit gefordert ist.
Die Bremsen öffnen elektrisch und bremsen durch Federkraft. Bei einer Stromunterbrechung fällt die Bremse ein und bremst die Bewegung bis zum Stillstand ab. Damit ist sie für grundlegende Sicherheitsanforderungen in Fahr‑ und Hubwerksapplikationen geeignet (z. B. nach EN 115).
Die Bremsen der Serie BY.. und BZ.. sind optional als Sicherheitsbremsen erhältlich. Diese sind von SEW-EURODRIVE für den Einsatz in der funktionalen Sicherheit entwickelt und von TÜV Nord als Sicherheitsbauteil nach Kategorie 1 gemäß EN ISO 13849-1 zertifiziert. Mit den Sicherheitsbremsen können Sie eine Vielzahl von Sicherheitskonzepten bis PL e realisieren.
Die Federdruckbremsen von SEW‑EURODRIVE können durch ein breit aufgestelltes Ansteuerungsportfolio in eine Vielzahl von elektrischen Anschlussumgebungen integriert werden. Lösungen für AC‑Netze, DC‑Netze oder Speisungen durch Frequenzumrichter sind verfügbar.
Die Bremsen der Serie BZ.. sind optional auch mit der digitalen Schnittstelle MOVILINK® DDI kombinierbar und bieten in Kombination mit den integrierten Bremsenansteuerungen BG1Z und BS1Z besondere Mehrwerte, z. B. erhöhte Leitungslängen bei der Versorgungsspannung DC 24 V.