测试率
测试率表示执行制动测试的频率。测试率取决于用户所使用的特定机器设置。必须考虑适用性和规范性方面的要求。可以通过上位控制器调用制动测试,并且必须由用户确保此过程的安全性。SEW-EURODRIVE建议通过安全控制器进行调用。
定期调用制动测试
德国职业安全研究所 (DGUV) 的IFA报告(2018/04版)“使用变频器进行安全的驱动控制”中建议应在大约8小时之后或一个班次之后定期执行制动测试。这同样适用于类别为2和3的系统结构。
带防入装置的机器的特殊之处
对于带危险区域防入装置的机器(如带主动锁紧机构的防护门),可以在进入危险区域之前立即进行制动测试。测试结果一切正常时,才能进入危险区域。
单次调用制动测试
除了定期调用外,建议在出现以下情况后进行制动测试:
- 首次调试机器时
- 紧急停止制动后
- 断电后
- 启动机器后
- 检查、维护或维修机器后