Cadence de test

La cadence de test décrit la fréquence d'exécution d'un test de freinage. Elle est déterminée par l'utilisateur en fonction de la machine, tout en tenant compte des exigences applicatives et normatives. L'appel d'un test de freinage s'effectue par un système de pilotage amont et doit être garanti par l'utilisateur. SEW‑EURODRIVE recommande l'appel par un système de pilotage de sécurité.

Tests de freinage réguliers

Dans son rapport IFA 04/2018 Safe drive controls with frequency inverters, l'institut pour la sécurité au travail recommande l'exécution régulière d'un test de freinage après environ huit heures ou après chaque changement d'équipe. Ceci est valable de la même manière pour les architectures système des catégories 2 et 3.

Particularité pour les machines avec protection des accès

Dans les machines pour lesquelles l'accès dans une zone dangereuse est bloqué de façon sûre, p. ex. par des portes de protection avec système de verrouillage, un test de freinage peut être réalisé directement avant l'accès dans la zone dangereuse. L'accès ne doit être accordé que si le résultat du test erst positif.

Test de freinage spécifique

En plus d'un appel régulier, il est recommandé d'exécuter un test de freinage après les évènements suivants.

  • Après la première mise en service d'une machine
  • Après un freinage d'urgence
  • Après une coupure de tension
  • Après la mise sous tension de la machine
  • Après l'inspection, la maintenance ou la réparation de la machine