Taxa de teste

A taxa de teste descreve a frequência com que um teste de frenagem é realizado. Ela é determinada pelo usuário especificamente pela máquina. Exigências aplicativas e normativas devem ser consideradas. Um teste de frenagem é acessado por um comando de nível superior e deve ser garantido pelo usuário. A SEW‑EURODRIVE recomenda acessá-lo através de um controlador de segurança.

Chamada regular para um teste de frenagem

No relatório IFA 04/2018 "Controles de acionamento seguros com conversores de frequência", o Instituto de Segurança do Trabalho recomenda a execução regular de um teste de frenagem após aproximadamente 8 horas ou um turno. Isso se aplica igualmente às estruturas de sistemas das categorias 2 e 3.

Recurso especial para máquinas com proteção de acesso

Em máquinas onde o acesso à área de perigo é impedido com segurança, por exemplo, por portas de segurança com trava ativa, um teste de frenagem pode ser realizado imediatamente antes do acesso à área de perigo. O acesso à área de perigo pode ser liberado apenas após um resultado positivo do teste.

Chamada única para um teste de frenagem

Além das chamadas regulares, recomendamos executar um teste de frenagem após os seguintes eventos:

  • ao ligar uma máquina pela primeira vez
  • após uma frenagem de parada de emergência
  • após uma queda de tensão
  • após ligar a máquina
  • após a inspeção, manutenção ou reparo da máquina