Cobertura de diagnóstico

Se o freio for usado de maneira relevante para a segurança em um sistema de freio seguro, a cobertura de diagnóstico (DC) é relevante para a determinação final da integridade de segurança, por exemplo, nível de desempenho (PL). O valor DC é um valor característico para o teste de frenagem. Este valor é determinado como a razão entre o número de falhas de freio perigosas detectáveis​e o número de todas as falhas de freio perigosas. O valor DC é uma medida de quais irregularidades perigosas em um freio são detectadas pelo teste de freio. De acordo com a norma EN ISO 13849‑1, é necessário um teste de frenagem para uma arquitetura de sistema de categoria 2.

O criador de um teste de frenagem determina o valor DC válido para o teste, que é incluído na determinação do nível de desempenho alcançado (PL) para o sistema de freio seguro.