诊断覆盖率

如果将制动器用于安全制动系统中的安全相关应用,诊断覆盖率 (DC) 对最终确定安全完整性(如能力等级 (PL))是很重要的。诊断覆盖率是制动测试的特性值。该值即制动器可检测到的危险故障数量与其所有危险故障数量之比。诊断覆盖率可用于衡量制动器上的哪些危险故障已被制动测试检测到。根据EN ISO 13849‑1标准,需要对类别为2及以上的系统结构进行制动测试。

制动测试的执行方应确定适用于测试的诊断覆盖率,该过程包括在安全制动系统所达到的能力等级 (PL) 的确定程序中。