Normes et état des connaissances techniques

La norme EN ISO 13849-1 contient des explications relatives aux concepts de sécurité et aux tests nécessaires à effectuer. Elle n'explique pas en détail la réalisation d'un test de freinage pour les systèmes de freinage de sécurité.

Les possibilités de réaliser un système de freinage de sécurité et un test de freinage sont décrites, entre autres, dans différentes publications, p. ex. de la DGUV (assurance accidents légale allemande) ou de l'IFA (Institut pour la protection au travail de la DGUV).