Champs d'application

Un test de freinage s'utilise en premier lieu pour répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle. Dans un système de sécurité, il existe une exigence normative relative au test des freins, en cas d'utilisation de freins ayant une incidence sur la sécurité. Dans un système de freinage comportant plusieurs freins, un test de freinage doit être effectué pour chaque frein.

Hors sécurité fonctionnelle, un test de freinage est réalisé pour identifier un défaut dans tout le système, avant son apparition. Les causes peuvent être, p. ex., la maintenance préventive, l'augmentation de la disponibilité ou la protection des investissements.