Áreas de utilização

Um teste de frenagem é usado principalmente para atender aos requisitos de funcionamento seguro. Em um sistema de segurança, há um requisito normativo para testar os freios se os freios forem usados​de maneira relevante para a segurança. Em um sistema de freio com vários freios, um teste de frenagem deve ser realizado separadamente para cada freio.

Fora do funcionamento seguro, um teste de frenagem é usado para detectar uma irregularidade no sistema completo antes que ela ocorra. As razões para isso podem ser, por exemplo, manutenção preventiva, maior disponibilidade ou proteção do investimento.