Outros eixos
Para eixos sem carga de gravidade, por exemplo, sistemas de deslocamento na direção horizontal do movimento, não há recomendação comparável do relatório IFA ou de outras instituições até o momento. Portanto, a SEW-EURODRIVE recomenda um torque de teste baseado no torque de retenção estático do freio (M4,100 °C). Este corresponde ao torque estático máximo que o freio deve ser capaz de manter.
O torque de teste máximo Mteste pode ser determinado a partir do torque de frenagem nominal Mbr indicado na plaqueta de identificação do motor ou de acordo com os dados técnicos na documentação.
Freio | Torque de teste máximo | |
|---|---|---|
Determinação pelo Mbr na plaqueta de identificação do motor | Determinação por valores característicos na documentação | |
BP.. | Mteste = 0.6 × Mbr | Mteste = 0.6 × M2 ou Mteste = M4,100 °C |
BR.. | Mteste = 0.6 × Mbr | Mteste = 0.6 × M2 ou Mteste = M4,100 °C |
BY.. | Mteste = 0.6 × Mbr | Mteste = 0.6 × M2 ou Mteste = M4,100 °C |
BK.. | Mteste = Mbr | Mteste = M4,100 °C |
BKB.. | Mteste = Mbr | Mteste = M4,100 °C |
BZ.. | Mteste = Mbr | Mteste = M4,100 °C |
Exemplo para um freio BY2
Determinação do torque de teste máximo para o freio BY2 com um torque nominal de frenagem de 20 Nm.
- Determinação através da plaqueta de identificação do motor:


- Determinação através da documentação
- Trecho da tabela de Motores CMP.., CMPZ.. com freios BP.., BK.. e BY..:
Motor | Freio | Níveis do torque de frenagem em Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M2 | M4,100 °C | M1 | ||
CMPZ71
| BY2 | 20 | 12 | 14 |
14 | 8.4 | 9.8 | ||
10 | 6 | 7 | ||
7 | 4.2 | 4.9 | ||
BY2D | 10 | 6 | 7 | |

ou

Exemplo para um freio BK02
Determinação do torque de teste máximo para o freio BK02 com um torque nominal de frenagem de 7.1 Nm.
- Determinação através da plaqueta de identificação do motor:


- Determinação através da documentação:
- Trecho da tabela de Motores CMP.., CMPZ.. com freios BP.., BK.. e BY..:
Motor | Freio | Níveis do torque de frenagem em Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M2 | M4,100 °C | M1 | ||
CMP63 | 63S | BK03 | 3.8 | 2 |
63M 63L | BK07 | 7.1 | 3.9 | |