Fator de saída dependente da versão fFreio,saída

O valor característico M1 é usado no processo de cálculo para determinar a potência de saída durante a frenagem de parada de emergência. Porém, devido à sua definição como o valor médio estatisticamente menor do torque de frenagem dinâmica, este não representa a carga relevante na saída.

Portanto, um fator adicional é usado ao determinar a carga de saída. Isso leva em consideração:

  • Diferenças entre o valor característico M1 e o torque de frenagem dinâmico que realmente ocorre
  • Diferentes características dos sistemas de atrito dos freios à carga de mola e de ímã permanente e
  • Diferentes definições dos valores limite de carga para frenagem de parada de emergência.

Deve ser feita uma distinção se e, em caso afirmativo, qual versão de um redutor é utilizada.

Aplicam-se os valores nos dados técnicos em "Fator de saída ffreio, saída"  .