Valores máximos para redutores padrão (tipos R, F, K, S, W)

Os valores MaDeslEmerg e FRaDeslEmerg correspondem aos torques do buffer MP e às forças radiais do buffer FRP permitidos do redutor.

O torque do buffer MP é definido da seguinte forma:

Para fatores de serviço

:

Para fatores de serviço

:

Os valores do fator fDeslEmerg para diferentes versões de redutor constam na tabela a seguir:

Versão do redutor

fDeslEmerg

HK., HS., HW.

1.7

R..7, F..7, K..7, S..7

1.7

K..9

1.7

S..7p

dependente da redução sob consulta

W10

1.3

W20/30

1.5

W..7

1.4

W..9

dependente da redução sob consulta

A força radial do buffer FRP é definida da seguinte forma:

Tanto o torque do buffer MP quanto a força radial do buffer FRP são limitados a 1000 eventos.