Grenzwerte für Standardgetriebe (Baureihen R, F, K, S, W)
Die Werte MaNotaus und FRaNotaus entsprechen den zulässigen Puffermomenten MP und den Pufferquerkräften FRP der Getriebe.
Das Puffermoment MP definiert sich wie folgt:
Für Betriebsfaktoren |
| : |
|
Für Betriebsfaktoren |
| : |
|
Die Werte für Faktor fNotaus für verschiedene Getriebausführungen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Getriebeausführung | fNotaus |
|---|---|
HK., HS., HW. | 1.7 |
R..7, F..7, K..7, S..7 | 1.7 |
K..9 | 1.7 |
S..7p | übersetzungsabhängig auf Anfrage |
W10 | 1.3 |
W20/30 | 1.5 |
W..7 | 1.4 |
W..9 | übersetzungsabhängig auf Anfrage |
Die Pufferquerkraft FRP definiert sich wie folgt:

Sowohl das Puffermoment MP als auch die Pufferquerkraft FRP sind auf 1000 Ereignisse begrenzt.