Définition de MaArrêt_Urgence et FRaArrêt_Urgence

Les valeurs MaCouUrg et FRaCouUrg correspondent aux couples crêtes MP et charges radiales crêtes FRP admissibles des réducteurs.

Le couple crête MP est défini comme suit.

Pour facteurs d'utilisation

:

Pour facteurs d'utilisation

:

La charge radiale crête FRP se définit comme suit.

Tant le couple crête MP et que la charge radiale crête FRP sont limités à 1000 évènements.

Exécution réducteur

fCouUrg

HK., HS., HW.

1.7

R..7, F..7, K..7, S..7

1.7

K..9

1.7

S..7p

Avec rapport de réduction sur demande

W10

1.3

W20 / 30

1.5

W..7

1.4

W..9

Avec rapport de réduction sur demande