标准减速机极限值(R、F、K、S、W系列)

M输出紧急停止和F径向紧急停止这两个值对应允许的缓冲力矩M缓冲和减速机的缓冲横向力F缓冲横向。

缓冲力矩M缓冲定义如下:

如果服务系数

:

如果服务系数

:

不同减速机结构型式的系数f紧急停止值请参见下表:

减速机结构型式

f紧急断电

HK.、HS.、HW.

1.7

R..7、F..7、K..7、S..7

1.7

K..9

1.7

S..7p

取决于速比,按需配置

W10

1.3

W20/30

1.5

W..7

1.4

W..9

取决于速比,按需配置

缓冲横向力M缓冲横向定义如下:

缓冲力矩M缓冲和缓冲横向力F缓冲横向均限制为1000个事件。