规格相关的输出系数f制动,输出

为了确定紧急停止制动时的输出负载,在计算过程中使用特性值M1。然而,由于其被定义为动态制动力矩的最小统计平均值,因此它并不代表驱动装置的主要负载。

因此,要用一个增加系数来确定输出负载。该系数考虑的是:

  • 特性值M1和实际出现的动态制动力矩之间的差异
  • 弹簧式制动器和永磁制动器摩擦系统的不同特性
  • 紧急停止制动的负载极限值的不同定义。

必须区分是否使用减速机,如果是,使用哪种规格的减速机。

适用“输出系数f制动,输出”。下技术数据的数值。