Definição dos valores característicos M4,100°C e M1
Os seguintes valores característicos são usados:
- Torque de frenagem estático M4,100°C: menor valor estatístico do torque de frenagem estático no modo de freio de retenção, referido a uma temperatura da superfície de atrito de +100 °C.
- Torque limite dinâmico M1: menor valor estatístico do torque de frenagem dinâmico durante uma frenagem de parada de emergência.
De acordo com a definição do termo, estes não são "valores de pior caso", mas valores característicos que dificilmente serão excedidos durante a operação. São possíveis valores individuais estatísticos e temporais abaixo do valor característico.
Na aplicativo, os valores característicos M4,100 °C e M1 são combinados para permitir diversas etapas de verificação e cálculo:
- fator de aplicação estática fAs para revisão da função de retenção
- fator de aplicação dinâmico fAd para verificar a função de parada de emergência
- Fator de saída fFreio,saída para verificar a potência de saída durante uma parada de emergência
- Fator de redução fMmín e fator adicional fMmáx para determinar o tempo de frenagem, a distância de desaceleração e a desaceleração