特性值M4100°C和M1的定义

使用以下特性值:

  • 静态制动力矩M4,100°C:在摩擦面温度为+100 °C的情况下,保持制动模式下所出现的静态制动力矩的最小统计值。
  • 动态极限转矩M1:紧急停止制动时动态制动力矩的最小统计值。

根据该术语的定义,该值并不是“最坏情况下的值”,而是运行期间的最小特性值。也可能出现个别低于特性值的统计值和时间值。

在应用中,将特性值M4100°C和M1结合在一起,以完成不同的测试步骤和计算步骤:

  • 用于检查保持功能的静态工况系数f静态工况系数
  • 用于检查紧急停止功能的动态工况系数fAd
  • 输出系数f制动,输出,用于检查紧急停止期间的输出负载
  • 缩减系数fMmin和增加系数fMmax,用于确定制动时间、减速距离和制动减速