Definition der Kennwerte M4,100°C und M1
Die folgenden Kennwerte werden verwendet:
- statisches Bremsmoment M4,100°C: statistisch kleinster auftretender Wert des statischen Bremsmoments im Haltebremsenbetrieb bezogen auf eine Reibflächentemperatur von +100°C.
- dynamisches Grenzmoment M1: statistisch kleinster auftretender Wert des dynamischen Bremsmoments während einer Not-Halt-Bremsung.
Gemäß Begriffsdefinition handelt es sich nicht um „Worst-Case-Werte“, sondern um Kennwerte, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Betrieb nicht unterschritten werden. Statistische und zeitliche Einzelwerte, die unterhalb des Kennwerts liegen, sind möglich.
In der Anwendung werden die Kennwerte M4,100°C und M1 kombiniert, um verschiedene Prüfschritte und Rechnungsschritte zu ermöglichen:
- statischer Anwendungsfaktor fAs zur Überprüfung der Haltefunktion
- dynamischer Anwendungsfaktor fAd zur Überprüfung der Not-Halt-Funktion
- Abtriebsfaktor fBrems,Abtrieb zur Überprüfung der Abtriebsbelastung beim Not-Halt
- Reduktionsfaktor fMmin und Zuschlagsfaktor fMmax zur Bestimmung von Bremszeit, Anhalteweg und Bremsverzögerung