Facteurs d'application statiques et dynamiques fAS et fAd
Facteurs d'application statiques et dynamiques fAs et fAd
Le rapport entre le couple de freinage et le couple de charge de l'application, important pour garantir la fonction de freinage, est défini pour les freins du type BE.. à l'aide de deux facteurs d'application.
- Facteur d'application statique fAs
- Le facteur constitue le rapport entre la valeur statique M4,100°C et le couple statique ML, rapporté à l'arbre moteur. Par définition, le facteur fAs accepte toujours une valeur >> 1 et décrit l'état limite, nécessaire pour maintenir à l'arrêt une charge statique de manière fiable.
- Facteur d'application dynamique fAD
- Le facteur constitue le rapport entre la valeur dynamique M1 et le couple de charge statique ML, rapporté à l'arbre moteur. Par définition, le facteur fAd accepte toujours une valeur >> 1 et décrit l'état limite, nécessaire pour maintenir à l'arrêt une application mobile avec une charge dynamique prédéfinie de manière fiable.
L'expression "de manière fiable" doit être comprise dans le sens statistique. L'utilisation conforme des freins nécessite le respect des facteurs minimaux fA et fAd requis ainsi que de toutes les autres conditions indiquées dans les prescriptions pour l'étude et configuration et la notice d'exploitation.
Un tableau de valeurs pour les facteurs d'application fAs et fAd figurent dans les caractéristiques techniques, dans le chapitre "Facteurs d'application statiques et dynamiques fAs et fAd"
.
Les deux facteurs d'application ne sont pas des facteurs de sécurité au sens propre du terme. Cette définition supposerait que le seuil de défaillance se situe à une valeur de 1. Les facteurs fAs et fAd doivent par contre être considérés comme des facteurs de dimensionnement, c'est-à-dire qu'un début de défaillance fonctionnelle se produit également pour des valeurs > 1.
Si les valeurs minimales prescrites ne sont pas atteintes pour fA et fAd, les valeurs caractéristiques de sécurité B10D perdent également leur validité pour le cas d'application.