Kombinatorik und Einschränkungen für Motoren und Motoroptionen für explosionsgeschützte Motoren

 

Bremse BZ.. für explosionsgeschützte Motoren

Sicherheitsbremse BZ.. für explosionsgeschützte Motoren

verfügbare Baugrößen

BZ05, BZ05D,
BZ1, BZ1D,
BZ3, BZ3D,
BZ5, BZ5D,

BZ05, BZ05D,
BZ1, BZ1D,
BZ3, BZ3D,
BZ5, BZ5D

Sicherheitsarchitektur Kategorie (EN ISO 13849-1)

B

1

Verwendung

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

Handlüftung

–

–

Bremsenansteuerungen

Schaltschrankeinbau

Schaltschrankeinbau

Umgebungstemperatur

-20 °C – +40 °C

-20 °C – +40 °C

Aufstellungshöhe

bis 1000 m über NHN

bis 1000 m über NHN

Drehzahlklasse

eingeschränkt verfügbar: bis 4500 min-1

eingeschränkt verfügbar: bis 4500 min-1

Abtriebsausführung

  • Quadratflansch mit Wellenende glatt oder mit Passfedernut
  • Quadratflansch mit Einsteckritzel ER (PS.F/PS.C)
  • Quadratflansch mit Ritzelzapfen RZ (BS.F)
  • Flansch mit Lochbild im Achskreuz mit Ritzelzapfen RZ (F../R../S../K../W..)
  • Quadratflansch mit Passfedernut
  • Quadratflansch mit Einsteckritzel ER (PS.F/PS.C)
  • Quadratflansch mit Ritzelzapfen RZ (BS.F)
  • Flansch mit Lochbild im Achskreuz mit Ritzelzapfen RZ (F../R../S../K../W..)

Wärmeklasse

F

F

Motorschutzart

IP65

optional: IP66

IP65

optional: IP66

Lackierung

  • RAL9005
  • optional: Sonderfarbtöne
  • optional: Oberflächenschutz (OS)
  • RAL9005
  • optional: Sonderfarbtöne
  • optional: Oberflächenschutz (OS)

Korrosionsschutz

optional

optional

Temperaturerfassung

Temperatursensor Pt1000 (/PK)

Temperatursensor Pt1000 (/PK)

Belüftung

unbelüftet

unbelüftet

Geber

  • Resolver
  • Absolutwertgeber
  • Sicherheitsgeber
  • Fremdgeber
  • Absolutwertgeber mit MOVILINK® DDI
  • Resolver
  • Absolutwertgeber
  • Sicherheitsgeber
  • Fremdgeber
  • Absolutwertgeber mit MOVILINK® DDI

Steckverbinder

  • /SB1, /SD1, /SH1 (M23)
  • /SBB, /SDB, /SHB (M40)
  • /SB1, /SD1, /SH1 (M23)
  • /SBB, /SDB, /SHB (M40)

Klemmenkasten

  • /KK Klemmenkasten
  • /KD Klemmenkasten
  • /KK Klemmenkasten
  • /KD Klemmenkasten

MOVIMOT® performance
/MMP

–

–

MOVIMOT® flexible
/MMF

✔

–

Digitale Motorintegration
MOVILINK® DDI

  • DI0x00
  • DI1x00 (BZ.Z mit BS1Z)
  • DI2x00 (BZ.. mit BG1Z)

DI0x00

✔

verfügbar

–

nicht verfügbar