Combinaisons possibles et restrictions pour moteurs et options moteur pour moteurs en exécution pour atmosphères explosibles
| Frein BZ.. pour moteurs en exécution pour atmosphères explosibles | Frein de sécurité BZ.. pour moteurs en exécution pour atmosphères explosibles |
|---|---|---|
Tailles disponibles | BZ05, BZ05D, | BZ05, BZ05D, |
Catégorie architecture de sécurité (EN ISO 13849-1) | B | 1 |
Utilisation | Frein de service avec fonction d'arrêt d'urgence | Frein de service avec fonction d'arrêt d'urgence |
Déblocage manuel | – | – |
Commandes de frein | Montage en armoire de commande | Montage en armoire de commande |
Température ambiante | -20 °C – +40 °C | -20 °C – +40 °C |
Altitude d'implantation | jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer | jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer |
Classe de vitesse | Disponible avec restrictions : jusqu'à 4500 min-1 | Disponible avec restrictions : jusqu'à 4500 min-1 |
Exécution en sortie |
|
|
Classe d'isolation | F | F |
Indice de protection moteur | IP65 En option : IP66 | IP65 En option : IP66 |
Peinture |
|
|
Protection anticorrosion | En option | En option |
Mesure de température | Sonde de température Pt1000 (/PK) | Sonde de température Pt1000 (/PK) |
Ventilation | Non ventilé | Non ventilé |
Codeur |
|
|
Connecteur |
|
|
Boîte à bornes |
|
|
MOVIMOT® performance | – | – |
MOVIMOT® flexible | ✔ | – |
Intégration moteur digitale |
| DI0x00 |
✔ | Disponible |
– | Non disponible |