Combinações e restrições para motores e opcionais de motores para motores à prova de explosão
| Freio BZ.. para motores à prova de explosão | Freio de segurança BZ.. para motores à prova de explosão |
|---|---|---|
Tamanhos disponíveis | BZ05, BZ05D, | BZ05, BZ05D, |
Arquitetura de segurança, categoria (EN ISO 13849-1) | B | 1 |
Uso | Freio de retenção com função de parada de emergência | Freio de retenção com função de parada de emergência |
Alívio manual do freio | – | – |
Sistemas de controle do freio | Instalação no painel elétrico | Instalação no painel elétrico |
Temperatura ambiente | -20 °C – +40 °C | -20 °C – +40 °C |
Altitude de instalação | até 1.000 m acima do nível do mar | até 1.000 m acima do nível do mar |
Classe de rotação | disponibilidade limitada: até 4500 min-1 | disponibilidade limitada: até 4500 min-1 |
Versão de saída |
|
|
Classe de isolação | F | F |
Grau de proteção do motor | IP65 Opcional: IP66 | IP65 Opcional: IP66 |
Pintura |
|
|
Proteção anticorrosiva | opcional | opcional |
Identificação da temperatura | Sensor de temperatura Pt1000 (/PK) | Sensor de temperatura Pt1000 (/PK) |
Ventilação | sem ventilação | sem ventilação |
Encoder |
|
|
Conector |
|
|
Caixa de ligação |
|
|
MOVIMOT® performance | – | – |
MOVIMOT® flexible | ✔ | – |
Integração digital do motor |
| DI0x00 |
✔ | disponível |
– | indisponível |