Combinatória e restrições para motores e opcionais de motores

 

Freio BZ..

Freio de segurança BZ..

Tamanhos disponíveis

BZ05, BZ05D, BZ05Z,
BZ1, BZ1D, BZ1Z,
BZ3, BZ3D, BZ3Z,
BZ5, BZ5D, BZ5Z

BZ05, BZ05D,
BZ1, BZ1D,
BZ3, BZ3D,
BZ5, BZ5D

Arquitetura de segurança, categoria (EN ISO 13849-1)

B

1

Uso

Freio de retenção com função de parada de emergência

Freio de retenção com função de parada de emergência

Alívio manual do freio

Opcional: /HR

Opcional: /HR

Sistemas de controle do freio

  • Instalação no painel elétrico
  • Com MOVILINK® DDI: sistema de controle do freio BG1Z, BS1Z integrado

Instalação no painel elétrico

Temperatura ambiente

-20 °C – +40 °C

Opcional: -40 °C ou +60 °C

-20 °C – +40 °C

Altitude de instalação

até 4.000 m acima do nível do mar

até 1.000 m acima do nível do mar

Classe de rotação

todas disponíveis

todas disponíveis

Versão de saída

  • Flange quadrado com ponta de eixo lisa ou rasgo de chaveta
  • Flange quadrado com pinhão encaixável ER (PS.F/PS.C)
  • Flange quadrado com eixo pinhão de saída RZ (BS.F)
  • Flange com padrão de furos em cruz com eixo pinhão de saída RZ (F../R../S../K../W..)
  • Motor para montagem compacta (MD..)
  • Flange quadrado com rasgo de chaveta
  • Flange quadrado com pinhão encaixável ER (PS.F/PS.C)
  • Flange quadrado com eixo pinhão de saída RZ (BS.F)
  • Flange com padrão de furos em cruz com eixo pinhão de saída RZ (F../R../S../K../W..)
  • Motor para montagem compacta (MD..)

Classe de isolação

F

F

Grau de proteção do motor

IP65

Opcional: IP66

IP65

Opcional: IP66

Pintura

  • RAL9005
  • Opcional: cores especiais
  • Opcional: proteção da superfície (OS)
  • RAL9005
  • Opcional: cores especiais
  • Opcional: proteção da superfície (OS)

Proteção anticorrosiva

opcional

opcional

Proteção térmica do motor

Sensor de temperatura Pt1000 (/PK)

Sensor de temperatura Pt1000 (/PK)

Encoder

  • Resolver
  • Encoder absoluto
  • Encoder de segurança
  • Encoder não SEW
  • Encoder absoluto com MOVILINK® DDI
  • Resolver
  • Encoder absoluto
  • Encoder de segurança
  • Encoder não SEW
  • Encoder absoluto com MOVILINK® DDI

Conector

  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SD1 (M23 Hybrid)
  • /SDB (M40 Hybrid)
  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SD1 (M23 Hybrid)
  • /SDB (M40 Hybrid)

Caixa de ligação

  • Caixa de ligação /KK
  • Caixa de ligação /KKS
  • Caixa de ligação /KD1 (M23 Hybrid)
  • Caixa de ligação /KDB (M40 Hybrid)
  • Caixa de ligação /KD (prensa cabos híbrido)
  • Caixa de ligação /KDD (conector de sinal M23)
  • Caixa de ligação /KK
  • Caixa de ligação /KKS
  • Caixa de ligação /KD1 (M23 Hybrid)
  • Caixa de ligação /KDB (M40 Hybrid)
  • Caixa de ligação /KD (prensa cabos híbrido)
  • Caixa de ligação /KDD (conector de sinal M23)

MOVIMOT® performance
/MMP

✔

–

MOVIMOT® flexible
/MMF

✔

–

Integração do motor digital

MOVILINK® DDI

  • DI0x00
  • DI1x00 (BZ.Z com BS1Z)
  • DI2x00 (BZ.. com BG1Z)

DI0x00

✔

disponível

–

indisponível