Combinaisons possibles et restrictions pour moteurs et options moteur

 

Frein BZ..

Frein de sécurité BZ..

Taille disponible

BZ05, BZ05D, BZ05Z,
BZ1, BZ1D, BZ1Z,
BZ3, BZ3D, BZ3Z,
BZ5, BZ5D, BZ5Z

BZ05, BZ05D,
BZ1, BZ1D,
BZ3, BZ3D,
BZ5, BZ5D

Catégorie architecture de sécurité (EN ISO 13849-1)

B

1

Utilisation

Frein de service avec fonction d'arrêt d'urgence

Frein de service avec fonction d'arrêt d'urgence

Déblocage manuel

En option : /HR

En option : /HR

Commande de frein

  • Montage en armoire de commande
  • Avec MOVILINK® DDI : commande de frein intégrée BG1Z, BS1Z

Montage en armoire de commande

Température ambiante

-20 °C – +40 °C

En option : -40 °C ou +60 °C

-20 °C – +40 °C

Altitude d'implantation

jusqu'à 4000 m au-dessus du niveau de la mer

jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer

Classe de vitesse

Toutes celles disponibles

Toutes celles disponibles

Exécution en sortie

  • Flasque carré avec bout d'arbre lisse ou avec rainure de clavette
  • Flasque carré avec pignon inséré ER (PS.F / PS.C)
  • Flasque carré avec pignon RZ (BS.F)
  • Flasque avec les perçages disposés en croix et pignon RZ (F.. / R.. / S.. / K.. / W..)
  • Moteur pour montage compact (MD..)
  • Flasque carré avec rainure de clavette
  • Flasque carré avec pignon inséré ER (PS.F / PS.C)
  • Flasque carré avec pignon RZ (BS.F)
  • Flasque avec les perçages disposés en croix et pignon RZ (F.. / R.. / S.. / K.. / W..)
  • Moteur pour montage compact (MD..)

Classe d'isolation

F

F

Indice de protection moteur

IP65

En option IP66

IP65

En option IP66

Peinture

  • RAL 9005
  • En option : coloris spéciaux
  • En option : protection de surface (OS)
  • RAL 9005
  • En option : coloris spéciaux
  • En option : protection de surface (OS)

Protection anticorrosion

En option

En option

Protection thermique

Sonde de température Pt1000 (/PK)

Sonde de température Pt1000 (/PK)

Codeur

  • Résolveur
  • Codeur absolu
  • Codeur de sécurité
  • Codeur tiers
  • Codeur absolu avec MOVILINK® DDI
  • Résolveur
  • Codeur absolu
  • Codeur de sécurité
  • Codeur tiers
  • Codeur absolu avec MOVILINK® DDI

Connecteur

  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SD1 (M23 hybride)
  • /SDB (M40 hybride)
  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SD1 (M23 hybride)
  • /SDB (M40 hybride)

Boîte à bornes

  • Boîte à bornes /KK
  • Boîte à bornes /KKS
  • Boîte à bornes /KD1 (M23 hybride)
  • Boîte à bornes /KDB (M40 hybride)
  • Boîte à bornes /KD (presse-étoupe hybride)
  • Boîte à bornes /KDD (connecteur codeur M23)
  • Boîte à bornes /KK
  • Boîte à bornes /KKS
  • Boîte à bornes /KD1 (M23 hybride)
  • Boîte à bornes /KDB (M40 hybride)
  • Boîte à bornes /KD (presse-étoupe hybride)
  • Boîte à bornes /KDD (connecteur codeur M23)

MOVIMOT® performance
/MMP

✔

–

MOVIMOT® flexible
/MMF

✔

–

Intégration moteur digitale

MOVILINK® DDI

  • DI0x00
  • DI1x00 (BZ.Z avec BS1Z)
  • DI2x00 (BZ.. avec BG1Z)

DI0x00

✔

Disponible

–

Non disponible