Kombinatorik und Einschränkungen für Motoren und Motoroptionen

 

Bremse BZ..

Sicherheitsbremse BZ..

verfügbare Baugrößen

BZ05, BZ05D, BZ05Z,
BZ1, BZ1D, BZ1Z,
BZ3, BZ3D, BZ3Z,
BZ5, BZ5D, BZ5Z

BZ05, BZ05D,
BZ1, BZ1D,
BZ3, BZ3D,
BZ5, BZ5D

Sicherheitsarchitektur Kategorie (EN ISO 13849-1)

B

1

Verwendung

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

Handlüftung

optional: /HR

optional: /HR

Bremsenansteuerungen

  • Schaltschrankeinbau
  • mit MOVILINK® DDI: integrierte Bremsenansteuerung BG1Z, BS1Z

Schaltschrankeinbau

Umgebungstemperatur

-20 °C – +40 °C

optional: -40 °C oder +60 °C

-20 °C – +40 °C

Aufstellungshöhe

bis 4000 m über NHN

bis 1000 m über NHN

Drehzahlklasse

alle verfügbaren

alle verfügbaren

Abtriebsausführung

  • Quadratflansch mit Wellenende glatt oder mit Passfedernut
  • Quadratflansch mit Einsteckritzel ER (PS.F/PS.C)
  • Quadratflansch mit Ritzelzapfen RZ (BS.F)
  • Flansch mit Lochbild im Achskreuz mit Ritzelzapfen RZ (F../R../S../K../W..)
  • Motor für Kompaktanbau (MD..)
  • Quadratflansch mit Passfedernut
  • Quadratflansch mit Einsteckritzel ER (PS.F/PS.C)
  • Quadratflansch mit Ritzelzapfen RZ (BS.F)
  • Flansch mit Lochbild im Achskreuz mit Ritzelzapfen RZ (F../R../S../K../W..)
  • Motor für Kompaktanbau (MD..)

Wärmeklasse

F

F

Motorschutzart

IP65

optional: IP66

IP65

optional: IP66

Lackierung

  • RAL9005
  • optional: Sonderfarbtöne
  • optional: Oberflächenschutz (OS)
  • RAL9005
  • optional: Sonderfarbtöne
  • optional: Oberflächenschutz (OS)

Korrosionsschutz

optional

optional

thermischer Schutz

Temperatursensor Pt1000 (/PK)

Temperatursensor Pt1000 (/PK)

Geber

  • Resolver
  • Absolutwertgeber
  • Sicherheitsgeber
  • Fremdgeber
  • Absolutwertgeber mit MOVILINK® DDI
  • Resolver
  • Absolutwertgeber
  • Sicherheitsgeber
  • Fremdgeber
  • Absolutwertgeber mit MOVILINK® DDI

Steckverbinder

  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SD1 (M23 Hybrid)
  • /SDB (M40 Hybrid)
  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SD1 (M23 Hybrid)
  • /SDB (M40 Hybrid)

Klemmenkasten

  • /KK Klemmenkasten
  • /KKS Klemmenkasten
  • /KD1 Klemmenkasten (M23Hybrid)
  • /KDB Klemmenkasten (M40 Hybrid)
  • /KD Klemmenkasten (Hybrid-Kabelverschraubung)
  • /KDD Klemmenkasten (M23 Signalstecker)
  • /KK Klemmenkasten
  • /KKS Klemmenkasten
  • /KD1 Klemmenkasten (M23Hybrid)
  • /KDB Klemmenkasten (M40 Hybrid)
  • /KD Klemmenkasten (Hybrid-Kabelverschraubung)
  • /KDD Klemmenkasten (M23 Signalstecker)

MOVIMOT® performance
/MMP

✔

–

MOVIMOT® flexible
/MMF

✔

–

Digitale Motorintegration

MOVILINK® DDI

  • DI0x00
  • DI1x00 (BZ.Z mit BS1Z)
  • DI2x00 (BZ.. mit BG1Z)

DI0x00

✔

verfügbar

–

nicht verfügbar