防爆电机和电机选件的组合方式与限制

 

用于防爆电机的BZ..制动器

用于防爆电机的BZ..安全制动器

可用的规格

BZ05、BZ05D、
BZ1、BZ1D、
BZ3、BZ3D、
BZ5、BZ5D,

BZ05、BZ05D、
BZ1、BZ1D、
BZ3、BZ3D、
BZ5、BZ5D

安全架构类别 (EN ISO 13849-1)

B

1

使用

带紧急停止功能的保持制动器

带紧急停止功能的保持制动器

手动释放装置

–

–

制动控制

电控柜安装

电控柜安装

环境温度

-20 °C – +40 °C

-20 °C – +40 °C

安装高度

海拔不超过1000 m

海拔不超过1000 m

转速等级

可用性受限:最高 4500 min-1

可用性受限:最高 4500 min-1

输出结构

  • 带光滑轴端或带键槽的方形法兰
  • 带ER小齿轮 (PS.F/PS.C) 的方形法兰
  • 带RZ小齿轮轴颈 (BS.F) 的方形法兰
  • 带十字轴孔型的法兰,配有RZ小齿轮轴颈 (F../R../S../K../W..)
  • 带键槽的方形法兰
  • 带ER小齿轮 (PS.F/PS.C) 的方形法兰
  • 带RZ小齿轮轴颈 (BS.F) 的方形法兰
  • 带十字轴孔型的法兰,配有RZ小齿轮轴颈 (F../R../S../K../W..)

耐热等级

F

F

电机防护等级

IP65

可选: IP66

IP65

可选: IP66

喷漆

  • RAL9005
  • 可选:特殊颜色
  • 可选:表面防护 (OS)
  • RAL9005
  • 可选:特殊颜色
  • 可选:表面防护 (OS)

防腐蚀保护

可选

可选

温度检测

Pt1000温度传感器 (/PK)

Pt1000温度传感器 (/PK)

通风

不通风

不通风

编码器

  • 旋转变压器
  • 绝对值编码器
  • 安全编码器
  • 非SEW编码器
  • 带MOVILINK® DDI的绝对值编码器
  • 旋转变压器
  • 绝对值编码器
  • 安全编码器
  • 非SEW编码器
  • 带MOVILINK® DDI的绝对值编码器

插接头

  • /SB1、/SD1、/SH1 (M23)
  • /SBB、/SDB、/SHB (M40)
  • /SB1、/SD1、/SH1 (M23)
  • /SBB、/SDB、/SHB (M40)

接线盒

  • /KK接线盒
  • /KD接线盒
  • /KK接线盒
  • /KD接线盒

MOVIMOT® performance
/MMP

–

–

MOVIMOT® flexible
/MMF

✔

–

数字化电机集成
MOVILINK® DDI

  • DI0x00
  • DI1x00(BZ.Z配BS1Z)
  • DI2x00(BZ..配BG1Z)

DI0x00

✔

可用

–

不可用