Bremsen BZ..Z
| BZ05Z | BZ1Z | BZ3Z | BZ5Z |
|---|---|---|---|---|
Betriebsmodus "Standard" | ||||
Nenn-Haltestrom | 0.18 A | 0.3 A | 0.36 A | 0.49 A |
Einschaltstromverhältnis | 16.7 | 12.3 | 11.1 | 9.6 |
Betriebsmodus "Spannungssteuerung" | ||||
Nenn-Haltestrom | 1.1 A | 1.2 A | 1.25 A | 1.62 A |
Einschaltstromverhältnis | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
Die Bremsen BZ05Z, BZ1Z, BZ3Z, BZ5Z können ausschließlich in Kombination mit der Bremsenansteuerung BS1Z betrieben werden.
Der Betriebsmodus dieser Bremsen ist im Default auf "Standard" eingestellt und kann mithilfe der Engineering-Software MOVISUITE® auf "Spannungssteuerung" geändert werden.