Freins BZ..Z
| BZ05Z | BZ1Z | BZ3Z | BZ5Z |
|---|---|---|---|---|
Mode d'exploitation "Standard" | ||||
Courant de maintien nominal | 0.18 A | 0.3 A | 0.36 A | 0.49 A |
Rapport courant d'appel/courant de maintien | 16.7 | 12.3 | 11.1 | 9.6 |
Mode d'exploitation "Pilotage par tension" | ||||
Courant de maintien nominal | 1.1 A | 1.2 A | 1.25 A | 1.62 A |
Rapport courant d'appel/courant de maintien | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
Les freins BZ05Z, BZ1Z, BZ3Z et BZ5Z peuvent être exploités uniquement en combinaison avec la commande de frein BS1Z.
Le mode d'exploitation de ces freins est réglé sur "Standard" par défaut et peut être modifié sur "Pilotage par tension" à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.