BZ05Z
BZ1Z
BZ3Z
BZ5Z
运行模式“标准”
额定维持电流
0.18 A
0.3 A
0.36 A
0.49 A
浪涌电流比
16.7
12.3
11.1
9.6
运行模式“电压控制”
1.1 A
1.2 A
1.25 A
1.62 A
1.9
2.0
2.2
制动器BZ05Z、BZ1Z、BZ3Z和BZ5Z只能与制动控制系统BS1Z组合使用。
这些制动器的运行模式均默认设置为“标准”,可通过MOVISUITE®工程设计软件更改为“电压控制”。