Freios BZ..Z

 

BZ05Z

BZ1Z

BZ3Z

BZ5Z

Modo de operação "Padrão"

Corrente de retenção nominal

0.18 A

0.3 A

0.36 A

0.49 A

Relação de corrente de partida

16.7

12.3

11.1

9.6

Modo de operação "Controle de tensão"

Corrente de retenção nominal

1.1 A

1.2 A

1.25 A

1.62 A

Relação de corrente de partida

1.9

2.0

2.2

1.9

Os freios BZ05Z, BZ1Z, BZ3Z, BZ5Z só podem ser operados em combinação com o sistema de controle do freio BS1Z.

O modo de operação destes freios está ajustado por padrão para "Padrão" e pode ser alterado para "Controle de tensão" usando o software de engenharia MOVISUITE®.