Bremsen BZ.., BZ..D

 

BZ05

BZ1

BZ3

BZ5

Nennleistung der Bremsspule

PB,N

18

24

31

40

Einschaltstrom-verhältnis

ESV

5.1

5.3

5.3

5.2

Bremsen-
Nennspannung

Bemessungsbereich

Nenn-Haltestrom IH

AC A oder DC A

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

0.59

0.85

1.08

1.37

AC 110 V

99 – 121

0.25

0.37

0.46

0.59

AC 230 V

218 – 243

0.12

0.16

0.2

0.26

AC 400 V

380 – 431

0.06

0.09

0.12

0.15

AC 460 V

432 – 484

0.06

0.08

0.11

0.14

AC 500 V

485 – 542

0.05

0.07

0.09

0.12

 

 

BZ05D

BZ1D

BZ3D

BZ5D

Nennleistung der Bremsspule

PB,N

23

25

25

31

Einschaltstrom-verhältnis

ESV

1

1

1

1

Bremsen-
Nennspannung

Bemessungsbereich

Nenn-Haltestrom IH

DC A

 

DC 24 V

21.6 – 26.4

0.87

1.02

1.01

1.24