Ansteuerungsoptionen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die realisierbaren Ansteuerungsausführungen der Bremsen BR.. für die Motoren der Serie CFM..:

CFM..

Versorgung der Bremsspule

AC‑Netz

DC‑Netz

Frequenzumrichter

Bremse

Nenn‑
Anschluss-Spannung

BME..

BMP..

BMK..

BMH..

Direkt-speisung

BMV..

SBM..

BST..

MOVIAXIS® (MXA)

MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD)

BR..

AC 110 V

✔

–

–

–

–

AC 230 V

✔

–

–

✔

–

AC 400 V

✔

–

–

✔

–

AC 460 V

✔

–

–

✔

–

DC 24 V

–

–

✔

–

–

✔

zulässig

–

nicht zulässig