Opcionais de controle

A tabela a seguir fornece uma visão geral das possíveis versões de controle dos freios BR.. para os motores da série CFM..:

CFM..

Alimentação da bobina de freio

Rede CA

Rede CC

Conversor de frequência

Freio

Tensão de
alimentação nominal

BME..

BMP..

BMK..

BMH..

Alimentação direta

BMV..

SBM..

BST..

MOVIAXIS® (MXA)

MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD)

BR..

AC 110 V

✔

–

–

–

–

AC 230 V

✔

–

–

✔

–

AC 400 V

✔

–

–

✔

–

AC 460 V

✔

–

–

✔

–

DC 24 V

–

–

✔

–

–

✔

aprovado

–

não aprovado