Torques de frenagem
As versões de torque de frenagem da série BR.. são denominadas com base no valor M2. Este valor está especificado na plaqueta de identificação do motor como o torque nominal de frenagem Mbr.
A visão geral a seguir mostra a atribuição dos tamanhos do freio e do motor e os níveis de torque de frenagem disponíveis:
Motor | Freio | Níveis do torque de frenagem em Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M2 | M4,100 °C | M1 | ||
CFM71 | BR1 | 14 | 8.4 | 9.8 |
10 | 6 | 7 | ||
7 | 4.2 | 4.9 | ||
5 | 3 | 3.5 | ||
CFM90 | BR2 | 40 | 24 | 28 |
28 | 16.8 | 19.6 | ||
20 | 12 | 14 | ||
14 | 8.4 | 9.8 | ||
CFM112 | BR8 | 90 | 54 | 63 |
55 | 33 | 38.5 | ||
40 | 24 | 28 | ||
28 | 16.8 | 19.6 | ||