BR..系列的制动力矩规格通过值M2确定。该值在电机铭牌上为额定制动扭矩M制动。
以下介绍了制动器和电机变量的分配情况以及可用的制动力矩水平。
电机
制动器
制动力矩级别 (Nm)
M2
M4,100 °C
M1
CFM71
BR1
14
8.4
9.8
10
6
7
4.2
4.9
5
3
3.5
CFM90
BR2
40
24
28
16.8
19.6
20
12
CFM112
BR8
90
54
63
55
33
38.5