Bremsmomente
Die Bremsmomentausführungen der Serie BR.. werden anhand des Werts M2 benannt. Dieser ist auf dem Motortypenschild als Nennbremsmoment Mbr angegeben.
Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnung von Bremsen‑ und Motorgrößen und die verfügbaren Bremsmomentstufen:
Motor | Bremse | Bremsmomentstufen in Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M2 | M4,100 °C | M1 | ||
CFM71 | BR1 | 14 | 8.4 | 9.8 |
10 | 6 | 7 | ||
7 | 4.2 | 4.9 | ||
5 | 3 | 3.5 | ||
CFM90 | BR2 | 40 | 24 | 28 |
28 | 16.8 | 19.6 | ||
20 | 12 | 14 | ||
14 | 8.4 | 9.8 | ||
CFM112 | BR8 | 90 | 54 | 63 |
55 | 33 | 38.5 | ||
40 | 24 | 28 | ||
28 | 16.8 | 19.6 | ||