Couples de freinage

Les couples de freinage pour le type BR.. sont désignés par la valeur M2, indiquée sur la plaque signalétique du moteur en tant que couple de freinage nominal Mfrein.

La vue d'ensemble suivante montre les combinaisons des tailles de freins et de moteurs ainsi que les couples de freinage disponibles.

Moteur

Frein

Couple de freinage en Nm

M2

M4,100°C

M1

CFM71

BR1

14

8.4

9.8

10

6

7

7

4.2

4.9

5

3

3.5

CFM90

BR2

40

24

28

28

16.8

19.6

20

12

14

14

8.4

9.8

CFM112

BR8

90

54

63

55

33

38.5

40

24

28

28

16.8

19.6