Options de pilotage
Le tableau suivant liste les exécutions de pilotage réalisables pour les freins BR.. pour les moteurs du type CFM.. .
CFM.. | Alimentation de la bobine de frein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Réseau AC | Réseau DC | Variateur de vitesse | ||||
Frein | Tension de raccordement nominale | BME.. BMP.. BMK.. BMH.. | Alimentation directe | BMV.. | SBM.. BST.. | MOVIAXIS® (MXA), MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD) |
BR.. | AC 110 V | ✔ | – | – | – | – |
AC 230 V | ✔ | – | – | ✔ | – | |
AC 400 V | ✔ | – | – | ✔ | – | |
AC 460 V | ✔ | – | – | ✔ | – | |
DC 24 V | – | – | ✔ | – | – | |
✔ | Admissible |
– | Non admissible |